目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43223
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_100
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_100/e43223.prj},{NB=E43223},{BN=E43223},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=1200},{PREVIEW=../../../_pool_/73/e4/pc_e43377xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/73/e4/pc_e43377xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43223: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Druckfestigkeit 16 bar;},{DESCLONG=Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Druckfestigkeit 16 bar; 3/4\" NPT Außengewinde},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LR COAX TUBE NPT L1200},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E43223}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43223 - Koaxialrohre für Füllstandsensoren
Bill of material
E43223
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43223: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Druckfestigkeit 16 bar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Druckfestigkeit 16 bar; 3/4" NPT Außengewinde
BN
Bestellnummer
E43223
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LR COAX TUBE NPT L1200
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1200