피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43318
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_040
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_040/e43318.prj},{NB=E43318},{BN=E43318},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/24/67/pc_e43318xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/24/67/pc_e43318xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43318: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN},{DESCLONG=T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN50; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 20 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=T-PIPE/G1/2/L140/DN50},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43318 - T-Stücke
Bill of material
E43318
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43318: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN
DESCLONG
Langbeschreibung
T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss T-Stück DN50; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 20 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM
BN
Bestellnummer
E43318
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET