카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43331
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e43331.prj},{NB=E43331},{BN=E43331},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/46/53/pc_e43330xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/46/53/pc_e43330xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43331: Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; Prozessanschluss M1},{DESCLONG=Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; Prozessanschluss M16 x 2; Kupplungsgehäuse: 1.0718 (Stahl); Oberflächenbeschaffenheit: Zink / Nickel grau; Dichtung: NBR; Druckfestigkeit 630 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM},{ERPGRSUPPLIER=V4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43331 - Einbauadapter
Bill of material
E43331
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43331: Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; Prozessanschluss M1
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; Prozessanschluss M16 x 2; Kupplungsgehäuse: 1.0718 (Stahl); Oberflächenbeschaffenheit: Zink / Nickel grau; Dichtung: NBR; Druckfestigkeit 630 bar
BN
Bestellnummer
E43331
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET