??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E43331 - Raccords
Nomenclature
E43331
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43331: Joint fileté avec diaphragme; Raccordement capteurs G 1/4; Raccord proce
DESCLONG
Langbeschreibung
Joint fileté avec diaphragme; Raccordement capteurs G 1/4; Raccord process M16 x 2; boîtier de la prise: acier (1.0718); caractéristiques de surface: zinc / nickel gris; Joint d'étanchéité: NBR; Tenue en pression 630 bar
BN
Bestellnummer
E43331
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique