??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Chambrelan
Descripción
E72-G70 - Raíles lineales de acero galvanizado con patin a bolas de 120mm de acero - Capacidad de carga: 300 kg
Lista de materiales
CHAMBRELAN - E72-G70-0850
CNSORDERNO
DESC
Raíl de Acero galvanizado con patines G70
MATERIAL
Material
Acero galvanizado
L2
mm
LOAD1
Capacidad de carga por patín, montaje de canto
300 kg
LOAD2
Capacidad de carga por patín, montaje de plano
150 kg
INFO
Detalle