??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
E72-G70 - Rail de guidage linéaire Lourdes charges en Acier - avec patin à billes de 120mm en acier - Charge max : 300 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - E72-G70-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en Acier avec patin G70
MATERIAL
Matière
Acier zingué
L2
mm
LOAD1
Charge par chariot - à chant
300 kg
LOAD2
Charge par chariot - à plat
150 kg
INFO
Détail