피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5173020 EAHA-P2-32
Festo
Products (A - Z)
E
EAHA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eaha/eaha_p2_asmtab.prj},{NB=5173020 EAHA-P2-32---(high)},{TNR=5173020},{TYP=EAHA-P2-32},{LODLEVEL=high},{B1=53.000},{B2=22.000},{B3=16.000},{D1=M5},{H1=42.000},{H2=22.000},{H3=37.000},{H4=18.000},{L1=64.000},{L2=20.000},{L3=30.000},{T1=2.500},{T2=4.000},{SW=2.500},{CNSMASSEXACT=0.165},{GTIN=4052568452124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
EAHA-P2 - adapter kit
Bill of material
5173020 EAHA-P2-32
TNR
Part number
5173020
5173020
TYP
Type
EAHA-P2-32
EAHA-P2-32
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B1
53.000
53.000
mm
B2
22.000
22.000
mm
B3
16.000
16.000
mm
D1
Thread
M5
M5
H1
42.000
42.000
mm
H2
22.000
22.000
mm
H3
37.000
37.000
mm
H4
18.000
18.000
mm
L1
64.000
64.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L3
30.000
30.000
mm
T1
2.500
2.500
mm
T2
4.000
4.000
mm
SW
2.500
2.500
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.165
0.165
kg
GTIN
4052568452124
4052568452124