EABY6-15
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1627_1.prj},{NB=EABY6-15},{CODE=EABY},{TYPE1=tiaozhengluodingxing},{TYPE2=cuihuoxing},{MAT1=S45C},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{MAT3=huangtong},{WD=80°C},{POLE=N},{M=6},{LWB=15,20},{L=15},{S=13},{H=7.0},{V=2.0},{D1=11},{D2=9.5},{T=4.0},{HH=3},{S1=0.0},{V1=0.0},{N=39.2\{4.0\}},{GS=3800~4200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
EAUB,EAUBN,EAUBNH,EABY,EAUBNK,EASUBN,EARUBN,EAKUBN,EARKBN - 小零件·磁铁-外螺纹型磁铁
明细表
EABY6-15
CODE
代码
EABY
EABY
TYPE1
类型1
调整螺钉型
TYPE2
类型2
淬火型
淬火型
MAT1
盖板材质
S45C
S45C
mm
SUR1
磁铁座/盖板表面处理
无电解镀镍
MAT2
磁铁材质
钕磁铁
钕磁铁
SUR2
磁铁表面处理
镀镍
镀镍
MAT3
铜环 材质
黄铜
黄铜
WD
耐热温度
80°C
°C
POLE
表面磁极
N
M
6
6
L
15
20
15
20
mm
S
13
13
mm
H
7.0
7.0
mm
V
2.0
2.0
mm
D1
d1
11
11
mm
D2
d2
9.5
9.5
mm
T
4.0
4.0
mm
HH
h
3
3
mm
S1
s1
0.0
0.0
mm
V1
v1
0.0
0.0
mm
N
吸引力N(kgf)
39.2{4.0}
39.2{4.0}
N
GS
表面磁通密度
3800~4200
3800~4200
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1693177280528.html