EBB3210V-4RRG0+110LC0
THK
进给丝杠
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw ISO 3408 compliant
Preload/No preload
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning_iso3408/preload_nopreload/rev2_ebb_v_asmtab.prj},{NB=EBB3210V-4RRG0+110LC0(0G000)_rev},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G1C7=0.000},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G3C3=1400.000},{G3C5=1200.000},{G3C7=1200.000},{GTC3=900.000},{GTC5=800.000},{SD=32},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{L1=90},{L2=94},{L3=86},{AL=166.0},{X=1},{LEAD=10},{TP=EBB series},{MN=EBB3210V-4},{QZXX=Yes},{TSXX=Yes},{INFO1=Infotext},{INFO2=Infotext},{QZ=},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=110.0},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
EBB-V - High speed / Compact
明细表
EBB3210V-4RRG0+110LC0
MN
公称型号
EBB3210V-4
EBB3210V-4
QZ
QZ自润滑装置
No
Yes
No
Yes
TS
Type of seals
RR : 双面迷宫式密封
WW- with wiper ring
Without seal
RR : 双面迷宫式密封
WW- with wiper ring
Without seal
FS
固定侧轴端加工
-
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
-
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
-
Type_K
-
Type_K
NL
Nut length
90
90
mm
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
ST
行程
0.000
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0
mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0
mm
ETP
Effective thread part
90
90
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
10
10
mm
NOTE1
注1
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
AXC
Axial clearance symbol
G0
G1
G2
G3
GT
G0
G1
G2
G3
GT
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
注2
-
PN
螺母位置
mm