??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
EBB-V - High speed / Compact
Stückliste
EBB3210V-4RRG0+110LC0
MN
Baugrösse
QZ
Schmiersystem QZ-Option
TS
Dichtungsoptionen
FS
Ausführung Spindelende Festlagerseite
INFO1
Infotext
Infotext
SS
Ausführung Spindelende Loslagerseite
NL
Nut length
mm
INFO2
Infotext
Infotext
OLS
Wellengesamtlänge (Note1
ST
Stroke
0.000 mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0 mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0 mm
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
mm
NOTE1
Note1
AXC
Axial clearance symbol
ACC
Accuracy Symbol
SEM
Marking for the effective stroke of Ball screw shaft (Note 2
NOTE2
Note2
-
PN
Position der Schaftmutter
mm