EBB3210V-4RRG0+110LC0
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw ISO 3408 compliant
Preload/No preload
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning_iso3408/preload_nopreload/rev2_ebb_v_asmtab.prj},{NB=EBB3210V-4RRG0+110LC0(0G000)_rev},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G1C7=0.000},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G3C3=1400.000},{G3C5=1200.000},{G3C7=1200.000},{GTC3=900.000},{GTC5=800.000},{SD=32},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{L1=90},{L2=94},{L3=86},{AL=166.0},{X=1},{LEAD=10},{TP=EBB series},{MN=EBB3210V-4},{QZXX=Yes},{TSXX=Yes},{INFO1=Infotext},{INFO2=Infotext},{QZ=},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=110.0},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
EBB-V - High speed / Compact
BOM
EBB3210V-4RRG0+110LC0
MN
호칭형번
EBB3210V-4
EBB3210V-4
QZ
QZ윤활장치
No
Yes
No
Yes
TS
Type of seals
RR : 양단라비린스씰
WW- with wiper ring
Without seal
RR : 양단라비린스씰
WW- with wiper ring
Without seal
FS
고정측 축단미가공
-
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
-
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
Type_K
-
Type_K
NL
Nut length
90
90
mm
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
ST
스트로크
0.000
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0
mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0
mm
ETP
Effective thread part
90
90
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
10
10
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
AXC
Axial clearance symbol
G0
G1
G2
G3
GT
G0
G1
G2
G3
GT
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
PN
너트 위치
mm