피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EBSFB2-3
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebbfb1585.prj},{NB=EBSFB2-3},{CODE=EBSFB},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=2.0},{L=3},{LX=3,4,5,6,8},{MP=2×0.4},{A=4.0},{E=1.20},{SZKBH=1},{P=0.40},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222162.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EBBFB,EBSFB - nei liu jiao
Bill of material
EBSFB2-3
CODE
code
EBSFB
EBSFB
MAT
texture
SUS304
SUS304
SUR
surface treatment
-
-
M
2.0
2.0
mm
L
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
MP
m×p
2×0.4
2×0.4
A
4.0
4.0
mm
E
1.20
1.20
mm
SZKBH
szkbh
1
1
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222162.html