??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
EBR. - Мостовидная ручка
Спецификация
Мостовидная ручка EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
H
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
B??
73 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре