??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EBR. - 桥式手柄
明细表
桥式手柄 EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
l
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
h
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
重量
73 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息