您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EBR-12LE-00-050050NNN-M4CB
CKD
電動缸
無馬達
電動缸 導軌內置活塞桿型 EBR-L
無馬達 直接安装
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/ebr_motorless/motorless_straight/ebr_12_asmtab.prj},{NB=EBR-12LE-00-050050NNN-M4CB(0)},{MODEL=EBR-12LE},{MP= BC},{BSL=5},{STROKE=0050},{POS=0},{MB=M40},{BRAKE=},{OS=C},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_12/assemblies/gty12_400w_asmtpl.prj},{DIST=10},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EBR-12 - 電動缸(無馬達規格)導軌內置型活塞桿型
明細表
EBR-12LE-00-050050NNN-M4CB
MODEL
機種型號
EBR-12LE
MP
馬達位置
LE:直接安裝
BSL
螺桿導程
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
32 : 32mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
32 : 32mm
STROKE
行程
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0550
0600
0650
0700
0750
0800
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0550
0600
0650
0700
0750
0800
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
MB
馬達廠牌
M : 三菱電機 400W
P : 松下 400W
Y : 安川電機 400W
M : 三菱電機 400W
P : 松下 400W
Y : 安川電機 400W
BRAKE
煞車
N : 無煞車
N : 無煞車
OS
原點感應器
C : 有
N : 無
C : 有
N : 無
LS
極限感應器
B:有
INFOTEXT
產品信息
產品信息