??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
EBR. - Asas de montaje frontal
Lista de materiales
Asas de montaje frontal EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
H
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
Masa
73 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto