??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EBR. - Bügelgriffe
Stückliste
Bügelgriff EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
h
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
Gewicht
73 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails