??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
EBR. - Köprü kolu
Malzeme listesi
Köprü kolu EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
h
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
Weight
73 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari