??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
EBR. - Uchwyty
Lista materiałowa
Uchwyty EBR.150-8-C3
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
l
160 mm
DIM02
F
132±0,5 mm
DIM03
d
8.5 mm
DIM04
d1
13.5 mm
DIM05
D
28 mm
DIM06
H
44 mm
DIM07
h1
10 mm
DIM08
h2
30 mm
DIM09
B
8.5 mm
DIM10
l1
89 mm
WEIGHT
Weight
73 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu