피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EBRSSC5-10
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebrssc-1559-2.prj},{NB=EBRSSC5-10},{CODE=EBRSSC},{VI=LJLS},{MAT=SUS316L},{IC=A4-50},{M=5.0},{L=10},{MP=5×0.8},{LX=10,12,15,20,25},{A=8.0},{E=3.5},{P=0.80},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220941.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EBRSSC - nei liu jiao
Bill of material
EBRSSC5-10
CODE
code
EBRSSC
VI
type
LJLS
MAT
texture
SUS316L
IC
Intensity classification
A4-50
M
5.0
5.0
mm
L
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
mm
MP
M×P
5×0.8
5×0.8
mm
A
8.0
8.0
mm
E
3.5
3.5
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220941.html