카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
EBTM-4-06-2.0-S-VT-1
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
Samtec ExaMAX® High-Speed Backplane System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/examax/ebtm_asmtab.prj},{NB=EBTM-4-06-2.0-S-VT-1},{SERIES=EBTM},{N=4},{COL=06},{PITCH=-2.0 : 2.0mm (.0787'')},{PLOPT=-S : 30μ'' Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail},{OR=-VT : Vertical},{PIN=-1: Standard},{GUID=},{KEY=},{OPT=-Blank: No End Walls},{PPATH=parts/ebtm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
EBTM-VT - EBTM Series - Examax, Backplane Header
Bill of material
EBTM-4-06-2.0-S-VT-1
PN
Part Number
EBTM-4-06-2.0-S-VT-1
SERIES
Series
EBTM
N
No of Pairs per Column
-4
-6
-4
-6
COL
Columns
-06
-08
-10
-06
-08
-10
PITCH
Column Pitch
-2.0 : 2.0mm (.0787'')
PLOPT
Plating Option
-S : 30μ'' Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
OR
Orientation
-VT : Vertical
PIN
Pin Configuration
-1: Standard
GUID
Guidance Option
Not Selected
-L : Left
-R : Right
Not Selected
-L : Left
-R : Right
KEY
Keying Position
Not Available
Not Available
A
Dim A
11.90[0.469]
mm/INCH
B
Dim B
10.00[0.394]
mm/INCH
C
Dim C
22.50[0.886]
mm/INCH
D
Dim D
15.60[0.614]
mm/INCH