??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EBY01_15 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
明细表
EBY05-S3M100-34-E-d8
CODE
代码
PLT
皮带种类
BLT
皮带宽度
TOP
齿距
3
PLM
带轮材质
FLM
法兰材质
BUM
衬套材质
S45C
SUR
表面处理
NUT
齿数
PUS
带轮形状
DD
d
mm
PD
P.D.
32.47 mm
OD
O.D.
31.71 mm
F
40 mm
E
28 mm
A
mm
W
mm
D
26 mm
L
8 mm
WCWDWE
FC
FC(切割法兰)
ZZFC
mm
LINK
网址
网站连接