??
Catalog navigation
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EC2060 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
EC2060
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2060: Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 20 °; Umgebungstemperat
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 20 °; Umgebungstemperatur -30...85 °C; 0,2 m; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
EC2060
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/INCLINOMETER/4-20mA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1