피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EC2088
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_020/ec2088.prj},{NB=EC2088},{BN=EC2088},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8b/a8/pc_ec2088aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8b/a8/pc_ec2088aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EC2088: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 },{DESCLONG=Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 m; PUR; IP 65; (M12-Steckverbindung: IP65, IP67, IP68, IP69K); Halogenfrei ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=R360/DANFOSS PVEH-F/M12},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EC2088}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EC2088 - Verbindungskabel
Bill of material
EC2088
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2088: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 m; PUR; IP 65; (M12-Steckverbindung: IP65, IP67, IP68, IP69K); Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
EC2088
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET