??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC4C-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-01426
IDNR
Identifikation
156-01426
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T50ROSEC4C-PA66HS/PA66HIRHS-BK
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
LAENGEL
Länge L
200.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
14.0 mm
BREITEW2
Breite W2
11.5 mm
BREITEW
Breite W
4.60 mm
HOEHEH2
Höhe H2
16.00 mm
HOEHEH
Höhe H
1.30 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
4.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
4000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1
Deeplink
Deeplink