??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ECAB,ECAM,ECAS,ECTAB,ECTAM,ECTAS,ECFAC,ECFAB,ECFAM,ECFAS,ECFAA,ECAJLY - 金属垫圈-螺纹孔型-普通级
明细表
ECTAS-D6-M2-T3
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
D
选择尺寸自由指定型时,D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
M
MLJ
M 螺距粗牙
0.40
T
选择非T尺寸选择型时,最小单位0.1mm
ZJGWSC
追加双面切割
WSCF
WSC范围
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222018.html