131384
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/flanges/4_bolt_flanges/f4b_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131384},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=131384},{DESCRIPTION=F4B-SXV-104S},{BOD=2.4409},{BW=0.7067},{W=3.0},{A=1.41},{A1=1.410000},{B=4.25},{B1=4.250000},{C=1.67},{C1=1.670000},{D=3.25},{D1=3.250000},{F=7/16},{F1=0.437500},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.61},{J1=0.610000},{L=1.75},{L1=1.750000},{N=2.19},{N1=2.190000},{GFH=0.375000},{PPATH=f4b_sxv_hi_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 4-Bolt Flange Bearings -(Intermediate Duty)
Bill of material
131384
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
131384
131384
DESCRIPTION
Description
F4B-SXV-104S
F4B-SXV-104S
W
Weight
3.0
3.0
lbs
A
1.41
1.41
인치
B
4.25
4.25
인치
C
1.67
1.67
인치
D
3.25
3.25
인치
F
Bolt Diameter
7/16
7/16
인치
H
0.50
0.50
인치
J
0.61
0.61
인치
L
1.75
1.75
인치
N
2.19
2.19
인치