피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
125647
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/inserts/ins_sxv_m.prj},{NB=125647},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=125647},{DESCRIPTION=INS-SXV-30M},{WEIGHT=0.3},{A=35.8},{A1=35.800000},{C=17.5},{C1=17.500000},{D=62.0},{D1=62.000000},{J=4.1},{J1=4.100000},{L=44.5},{L1=44.500000},{N=M8 x 1.25},{NDM=8.000000},{KDM=6.647000},{W=8.9},{W1=8.900000},{Y=26.7},{Y1=26.700000},{Z=39.9},{Z1=39.900000},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty Insert Metric Bore - Eccentric Collar Bearing Inserts -(Intermediate Duty)
Bill of material
125647
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
125647
125647
DESCRIPTION
Description
INS-SXV-30M
INS-SXV-30M
WEIGHT
Weight
0.3
0.3
kg
A
35.8
35.8
mm
C
17.5
17.5
mm
D
62.0
62.0
mm
J
4.1
4.1
mm
L
44.5
44.5
mm
N
Setscrews
M8 x 1.25
M8 x 1.25
W
8.9
8.9
mm
Y
26.7
26.7
mm
Z
39.9
39.9
mm