128193
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SLX Light Duty
Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/slx_light_duty/flanges/f4b_slx_hi_asmtab.prj},{NB=128193},{SERIES=210},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=128193},{DESCRIPTION=F4B-SLX-115},{BOD=3.5433},{BW=0.8661},{W=3.55},{A=1.72},{A1=1.720000},{B=6.13},{B1=6.130000},{D=5.00},{D1=5.000000},{E=0.44},{E1=0.440000},{G=0.53},{G1=0.530000},{J=4.00},{J1=4.000000},{L=2.75},{L1=2.750000},{R=0.43},{R1=0.430000},{S=1.29},{S1=1.290000},{T=0.15},{T1=0.150000},{PPATH=f4b_slx_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Light Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 4 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Bill of material
128193
SERIES
Series
210
210
SS
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
인치
PN
Part No.
128193
128193
DESCRIPTION
Description
F4B-SLX-115
F4B-SLX-115
W
Weight
3.55
3.55
lbs
A
1.72
1.72
인치
B
6.13
6.13
인치
D
5.00
5.00
인치
E
0.44
0.44
인치
G
0.53
인치
J
4.00
4.00
인치
L
2.75
2.75
인치
R
0.43
0.43
인치
S
1.29
1.29
인치
T
0.15
0.15
인치