피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
056830
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/pillow_blocks/p2b_sxvb_hm_asmtab.prj},{NB=056830},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=056830},{DESCRIPTION=P2B-SXVB-30M},{BOD=62.00000},{WEIGHT=1.2},{A=35.8},{A1=35.8000000},{B=158.8},{B1=158.8000000},{C=44.5},{C1=44.5000000},{DMIN=108.0},{DMIN1=108.0000000},{DMAX=127.0},{DMAX1=127.0000000},{F=M12},{F1=12.0000000},{G=23.9},{G1=23.9000000},{H=15.8},{H1=15.8000000},{J=81.0},{J1=81.0000000},{L=44.5},{L1=44.5000000},{M=39.6},{M1=39.6000000},{R=8.9},{R1=8.9000000},{S=26.7},{S1=26.7000000},{U=73.2},{V=146.3},{W=14.2},{X=3.0},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_sxvb_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Low Backing Height Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty) -Low Backing Height
Bill of material
056830
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
056830
056830
DESCRIPTION
Description
P2B-SXVB-30M
P2B-SXVB-30M
WEIGHT
Weight
1.2
1.2
kg
A
35.8
35.8
mm
B
158.8
158.8
mm
C
44.5
44.5
mm
DMIN
Dmin
108.0
108.0
mm
DMAX
Dmax
127.0
127.0
mm
F
Bolt Diameter
M12
mm
G
23.9
23.9
mm
H
15.8
15.8
mm
J
81.0
81.0
mm
L
44.5
44.5
mm
M
39.6
39.6
mm
R
8.9
8.9
mm
S
26.7
26.7
mm
U
73.2
73.2
mm
V
146.3
146.3
mm
W
14.2
14.2
mm
X
3.0
mm