ECH14-L5-50-M-M40-A1-
東佑達
無塵環境螺桿滑台-ECH系列
ECH14
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{toyo/clean_room_ball_screw_actuator/ech14/ech14_400_asmtab.prj},{NB=ECH14-L5-50-M-M40-A1-(0)},{MODEL=ECH14},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M},{POWER=400},{BRAKE=},{HS=A},{LS=1},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/ech14_400_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
東佑達
描述
ECH14-400W - 無塵螺桿滑台系列
明細表
ECH14-L5-50-M-M40-A1-
MODEL
Model
ECH14
BSB
螺桿廠牌
標準台標
BSL
螺桿導程
5mm
10mm
20mm
32mm
5mm
10mm
20mm
32mm
mm
S
有效行程
mm
Enter value for S
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
馬達位置
M:馬達直結
BC: 馬達外露
BM: 馬達下折
BR: 馬達右折
BL: 馬達左折
M:馬達直結
BC: 馬達外露
BM: 馬達下折
BR: 馬達右折
BL: 馬達左折
MB
馬達廠牌
M40:三菱400W
P40: 國際400W
Y40: 安川400W
T40: 台達400W
M40:三菱400W
P40: 國際400W
Y40: 安川400W
T40: 台達400W
BRAKE
煞車有無
無記號:無煞車
B : 帶煞車
無記號:無煞車
B : 帶煞車
HS
原點感應器
A: 内置型 - 馬達側
B: 内置型 - 反馬達側
C: 外掛型 - 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
A: 内置型 - 馬達側
B: 内置型 - 反馬達側
C: 外掛型 - 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
LS
端點極限感應器
1: 内置型 - 1只
2: 内置型 - 2只
3: 外掛型 - 1只
4: 外掛型 - 2只
5:無SENSOR
1: 内置型 - 1只
2: 内置型 - 2只
3: 外掛型 - 1只
4: 外掛型 - 2只
5:無SENSOR
NP
Nozzle Position
Blankk
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blankk
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
PIN
pin
無PIN孔
P:PIN
無PIN孔
P:PIN
NOTE
馬達尺寸備註
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
L
滑台總長
470
mm
KG
10.2
kg