ECO-105-40
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-105-40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_105_40/eco_105_40.prj},{NB=ECO-105-40},{PN=ECO-105-40},{DESC=105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 20/40 Secondary},{POWERVA=105},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=3.7 lbs (1.68 kg)},{LENGTH=3.54 in. (89.9 mm)},{WIDTH=4.17 in. (105.9 mm)},{HEIGHT=3.78 in. (96 mm)},{SHA256=JVEJbftshXApLyY8N555K3uhMOUM74sT4dFKKxM800A=},{INAME=00072__eco2d105}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_105_40 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-105-40
PN
Part Number
ECO-105-40
DESC
Description
105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 20/40 Secondary
POWERVA
Power
105
VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
3.7 lbs (1.68 kg)
LENGTH
Length
3.54 in. (89.9 mm)
WIDTH
Width
4.17 in. (105.9 mm)
HEIGHT
Height
3.78 in. (96 mm)