ECO-200-230
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-200-230
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_200_230/eco_200_230.prj},{NB=ECO-200-230},{PN=ECO-200-230},{DESC=200 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 115/230 Secondary},{POWERVA=200},{OS=230VCT},{OP=115V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=5.6 lbs (2.54 kg)},{LENGTH=3.54 in. (89.9 mm)},{WIDTH=4.17 in. (105.9 mm)},{HEIGHT=4.57 in. (116.1 mm)},{SHA256=U2dfGXYCagmWymcSK98Dio6vvXluUf6uqA+deyrR7yI=},{INAME=00084__eco2d200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_200_230 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-200-230
PN
Part Number
ECO-200-230
DESC
Description
200 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 115/230 Secondary
POWERVA
Power
200
VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
5.6 lbs (2.54 kg)
LENGTH
Length
3.54 in. (89.9 mm)
WIDTH
Width
4.17 in. (105.9 mm)
HEIGHT
Height
4.57 in. (116.1 mm)