ECO-330-40
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-330-40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_330_40/eco_330_40.prj},{NB=ECO-330-40},{PN=ECO-330-40},{DESC=330 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 20/40 Secondary},{POWERVA=330},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=9.1 lbs (4.13 kg)},{LENGTH=4.96 in. (126 mm)},{WIDTH=5.35 in. (135.9 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=k9crTZZfzEIaSrPuLVQAjlVfQkLBTS7dU/+CtKMkF1g=},{INAME=00092__eco2d330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_330_40 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-330-40
PN
Part Number
ECO-330-40
DESC
Description
330 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 20/40 Secondary
POWERVA
Power
330
VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
9.1 lbs (4.13 kg)
LENGTH
Length
4.96 in. (126 mm)
WIDTH
Width
5.35 in. (135.9 mm)
HEIGHT
Height
4.5 in. (114.3 mm)