피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EDBPB14
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/edbpb-719.prj},{NB=EDBPB14},{CODE=EDBPB},{DD=14},{D=34},{B=13.50},{B1=19},{DD1=16.9},{H=1.5},{R=0.7},{BD=25.400},{AA1=10},{AA2=16},{AA3=24},{CSKN=40.20},{WEI=84.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222461.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EDBPB - qmzc-bzx
Bill of material
EDBPB14
CODE
EDBPB
MAT
S35C
MAT1
SUJ2(58HRC~)
MAT2
TSTHJ
DD
14
14
D
34
34
B
13.50
13.50
B1
19
19
DD1
16.9
16.9
H
1.5
1.5
R
0.7
0.7
BD
25.400
25.400
AA1
10
10
AA2
16
16
AA3
24
24
CSKN
40.20
40.20
kN
WEI
G
84.0
84.0
LINK
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222461.html