您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EDHSOM12
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/708-2.prj},{NB=EDHSOM12},{CODE=EDHSOM},{TYPE1=YXLW},{TYPE=ZRHX},{DD=12},{DDX=12},{D=30},{L=69},{L1=54},{M=12},{PITCH=1.75},{LL=33},{B=12.00},{B1=16},{DD1=15.4},{DD2=15.4},{DD3=17.6},{RR=0.5},{CSKN1=16.7},{CSKN2=11},{CSKN3=5.88},{G1=107},{G2=107},{G3=107},{R1=2.20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
EDHSO,EDHSOM,EDHSOS,EDHSOL,EDHSOLM,EDHSOSL - 关节轴承-外螺纹型
明细表
EDHSOM12
CODE
代码
EDHSOM
EDHSOM
TYPE1
类型
右旋螺纹
TYPE
类型
自润滑型
自润滑型
MAT1
固定座材质
S35C(铬酸盐光泽处理)
S35C(铬酸盐光泽处理)
MAT2
球面内圈材质
SUJ2(58HRC~)
SUJ2(58HRC~)
MAT3
衬套材质
聚四氟乙烯树脂
聚四氟乙烯树脂
DD
DD[mm]
12
12
D
D[mm]
30
30
L
L[mm]
69
69
L1
L1[mm]
54
54
M
M[mm]
12
12
PITCH
螺距
1.75
1.75
LL
ℓ[mm]
33
33
B
B[mm]
12.00
12.00
B1
B1[mm]
16
16
DD1
d1[mm]
15.4
15.4
DD2
d2[mm]
15.4
15.4
DD3
d3[mm]
17.6
17.6
RR
r[mm]
0.5
0.5
CSKN1
静负载容量径向CSKN1
16.7
16.7
CSKN2
静负载容量径向CSKN2
11
11
CSKN3
静负载容量径向CSKN3
5.88
5.88
G1
重量1
107
107
G2
重量2
107
107
G3
重量3
107
107
BD1
球面直径[mm]
0.000
0.000
BD2
球面直径[mm]
22.225
22.225
BD3
球面直径[mm]
0.000
0.000
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222465.html