??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
積水化学工業株式会社
説明
EFレデューサ
部品表
PER501
ORDERNO
品番
PER501
STD
適用外径規格
JIS
A
呼び径
50x40
D1
80 mm
D2
64 mm
SD1
d1
60.50 mm
SD2
d2
48.40 mm
L
116 mm
SL1
l1
52 mm
SL2
l2
46 mm