??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
EF Reducer
Bill of material
PER501
ORDERNO
Order number
PER501
STD
Default
JIS
A
Nominal diameter
50x40
D1
80 mm
D2
64 mm
SD1
d1
60.50 mm
SD2
d2
48.40 mm
L
116 mm
SL1
l1
52 mm
SL2
l2
46 mm