??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
EGA-W - Электрический двухпальцевый параллельный захват - Длинноходовый захват
Спецификация
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход на палец
MAS
Комплект для оборудования двигателем (необязательно заказывать)
AS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя (необязательно заказывать)
ZHU
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
GREIFKRAFT
Мин./макс. усилие захвата
N
GESCHWINDIGKEIT
Макс. допустимая скорость позиционирования
80 mm/s
KRAFTBETRIEB
Макс. допустимая скорость при работе от привода
30 mm/s
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.050 mm
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
MOTORMOMENT
Требуемый момент двигателя
Nm
MOTORDREHZAHL
Требуемая скорость вращения двигателя
1/min
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
40
CNSCTN
Номер таможенного тарифа