??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
EGA-W - Pinza parallela a 2 griffe elettrica - Pinza a corsa lunga
Lista materiale
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per ogni griffa
MAS
Set di montaggio del motore (opzionale per ordinare)
AS
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
ZHU
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
GREIFKRAFT
Forza di presa max/min
N
GESCHWINDIGKEIT
Velocità max. consentita modo di posizionamento di funzionamento
80 mm/s
KRAFTBETRIEB
Velocità max. consentita potenza di funzionamento
30 mm/s
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.050 mm
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
MOTORMOMENT
Coppia motore richiesta
Nm
MOTORDREHZAHL
Regime motore richiesto
1/min
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZART
Classe IP
40
CNSCTN
Numero di tariffa doganale