??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
EGI - Pinza paralela servoeléctrica de 2 garras
Lista de materiales
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Weitere Produktinformationen
A la página del producto
HUB
Carrera por mordaza
mm
Enter value for HUB
Carrera por mordaza
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Casquillos de centraje carcasa
ZHUGBA
Casquillos de centraje garra base
GREIFKRAFT
Fuerza de agarre mín./máx.
N
GREIFKRAFTERHAL
Asegurador de la fuerza de agarre
%
WERKSTUECKGEWIC
Peso recomendado de la pieza
kg
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
kg
WIEDERHOLGREIFE
Repetibilidad de agarre (sujeción)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Tiempo de cierre/apertura
s
TYPTAKTZEIT
Tiempo de ciclo típico
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocidad máx.
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Aceleración máx.
mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente mín./máx.
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Índice de protección (IP)
20
GERAEUSCH
Emisión de ruidos
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Sistema electrónico de control
integriert
NENNSPANNUNG
Voltaje nominal
24 V
KOMMUNIKATION
Interfaz de comunicación
PERFORMANCEKLAS
Clase de rendimiento
STROMLEISTUNG
Potencia máx. de la corriente
A
STROMLOGIK
Corriente lógica máx.
0.25 A
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84798997