??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
EGI - Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer
Stückliste
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
HUB
Hub pro Backe
mm
Wert eingeben für HUB
Hub pro Backe
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Zentrierhülsen Gehäuse
ZHUGBA
Zentrierhülsen Grundbacke
GREIFKRAFT
Min./max. Greifkraft
N
GREIFKRAFTERHAL
Greifkrafterhaltung
%
WERKSTUECKGEWIC
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
mm
MASSEFINGER
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
WIEDERHOLGREIFE
Wiederholgenauigkeit (Greifen)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Schließ-/Öffnungszeit
s
TYPTAKTZEIT
Typische Taktzeit
s
GESCHWINDIGKEIT
Max. Geschwindigkeit
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Max. Beschleunigung
mm/s^2
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Schutzart IP
20
GERAEUSCH
Geräusch-Emission
<70 dB(A)
REINRAUM
Reinraumklasse ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Reglerelektronik
integriert
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 V
KOMMUNIKATION
Kommunikationsschnittstelle
PERFORMANCEKLAS
Performanceklasse
STROMLEISTUNG
Max. Strom Leistung
A
STROMLOGIK
Max. Strom Logik
0.25 A
CNSCTN
Zolltarifnummer
84798997