??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
EGS16X2-... - FEDERNDE DRUCKSTÜCKE
Stückliste
EGS16X2-50-4
MODELLO
Modell
CODICEFORZA
Auswahl Anfangskraft
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
M
Außengewinde Kammer
M16 x 2 mm
F
Länge des Gewindes Kammer
35 mm
A
Sicherheits-Überhub
1 mm
D
Durchmesser Kammer
13.5 mm
DS
Kolben Durchmesser
6 mm
HEX
Sechskantschlüssel
10 mm
BAR
/
12
IN
Anfangskraft
4 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog