??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1586. - Appuis pour tasseaux de bridage multiple
Nomenclature
1586.210 Appuis pour tasseaux de bridage multiple avec blocage par ressort
BESTNR
Référence
1586.210
L
44 mm
B
20 mm
H
8 mm
G
Poids
30 g