??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1586. - Support for Clamping Bar
Bill of material
1586.210 Support for Clamping Bar with spring-loaded catch
BESTNR
Ref. No.
1586.210
L
44 mm
B
20 mm
H
8 mm
G
Weight
30 g