??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1610 - Consoles
Bill of material
1610.200 Console
BESTNR
Ref. No.
1610.200
B
98 mm
D1
16 mm
D2
thread
M 16
L1
60 mm
G
weight
17500 g
SYSTEM
System
L 16