??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1610. - Eléments de construction
Nomenclature
1610.200 Éléments de construction
BESTNR
Référence
1610.200
B
98 mm
D1
16 mm
D2
Filetage
M 16
L1
60 mm
G
Poids
17500 g
SYSTEM
Système
L 16