??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1610. - Konsolen
Stückliste
1610.200 Konsole
BESTNR
Bestellnummer
1610.200
B
98 mm
D1
16 mm
D2
Gewinde
M 16
L1
60 mm
G
Gewicht
17500 g
SYSTEM
System
L 16