??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1611 - Clamping Angles
Bill of material
1611.500 Clamping Angle
BESTNR
Ref. No.
1611.500
L1
79 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
D1
16 mm
D2
thread
M 16
Y
16
G
weight
6395 g
SYSTEM
System
L16