??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1611. - Aufspannwinkel
Stückliste
1611.500 Aufspannwinkel
BESTNR
Bestellnummer
1611.500
L1
79 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
D1
16 mm
D2
Gewinde
M 16
Y
16
G
Gewicht
6395 g
SYSTEM
System
L16